Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Beispiele der T-Serie

T-Serie (ECT ohne Motor)

Eigenschaften:
  • RediMount™ Motoranbau-Adaptersatz serienmäßig verfügbar
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Kolbenstange aus hartverchromtem Stahl
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Kugelgewindetrieb
  • Gleitführungen
  • Tragzahl bis 60.000 N
  • Schutzart P65
  • Strahlwassergeschützte Ausführungen
  • Montagezubehör im Hydraulikzylinderstandard
Erhältliche Größen:
  • T60
  • T90
  • T130

Eigenschaften

T-Nuten

Die Modelle T60, T90 und T130 sind entlang des gesamten Profils mit T-Nuten ausgestattet. T60 hat zwei T-Nuten (eine pro Seite); die anderen Modelle haben vier (zwei pro Seite). Geeignete T-Nut-Schrauben sind erhältlich.

T-Nut im Detail

Zum Seitenanfang