Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen

Präzisions-Linearaktuatoren lassen sich mit den verfügbaren Anbau- und Adapter-Optionen schnell und einfach montieren. Bei der Montage gibt es jedoch einiges zu beachten. Bei der Gabelkopfmontage sollten Sie massive Montagebolzen verwenden (Rollen- oder Federbolzen sind ungeeignet). Die Montagebolzen (oder Drehzapfen) müssen wie unten gezeigt parallel zueinander stehen. Außerdem sollte die Last so angebaut werden, dass die Kraft entlang der Aktuator-Achse wirkt. Bei der Verwendung von Winkelkonsolen, Gewindebohrungen oder Montagesockeln sollte der Aktuator so montiert werden, dass Schutzrohr und Kolbenstange nicht verbiegen und weder im Stillstand noch in Bewegung Biegekräften ausgesetzt sind.

Schwenkbarer Anbau


Starrer Anbau

Zum Seitenanfang