Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Thomson-Wellenstützböcke werden angeklemmt, um die Welle zu fixieren. Die Stützböcke verfügen über Montagebohrungen, mit denen sie an der Anschlussfläche verschraubt werden.

Stützböcke sind in zwei Montagekonfigurationen erhältlich:
  • Sockelmontage
  • Flanschmontage

Diese Video erläutert die Arten der Wellenabstützung

Sockelmontage

Sockel-Stützböcke fixieren die Welle parallel zur Montagefläche.

Welle parallel zur Montagefläche

Sockel-Stützböcke sind erhältlich in den Ausführungen:
  • Standardhöhe, Teilenummer beginnt mit SB.
  • Flachbauend, Teilenummer beginnt mit ASB.

Ein „M“ nach SB bzw. ASB bedeutet metrische Durchmesser für metrische Wellendurchmesser. Beispiel: SBM16 ist ein Standard-Wellenbock für eine 16-mm-Welle.

Sockel-Stützböcke

Sockelmontage

Flansch-Stützböcke fixieren die Welle parallel zur Montagefläche.

Welle senkrecht zur Montagefläche

Flansch-SützBock-Teilenummern beginnen mit FSB. Diese Stützböcke werden mit vier Durchgangsbohrungen montiert. Eine Ausführung für Wellen in Zollgröße ist verfügbar.

Flansch-Stützböcke (FSB)

Zum Seitenanfang