AbfasungAbgelängte Wellen werden standardmäßig entgratet, um scharfe Kanten zu entfernen. Die Abfasung hat folgende Zirka-Maße:
- 1/32" x 45° für Durchmesser unter 1"
- 1/16" x 45° für Durchmesser ab 1"
Gegen Aufpreis sind Sonder-Abfasungen in beliebigen Winkeln erhältlich.
Wellengewinde-DurchmesserDie Ausführungen der Standardgewinde sind entweder Unified National Coarse (UNC) Regel/Grobgewinde oder Unified National Fine (UNF) Feingewinde, Passung Klasse 2-A. Die Wellen sind entlang des Umfangs der Gewindebereiche weichgeglüht.
Reduzierte Durchmesser (Zapfen)Die Standard-Durchmessertoleranz bei abgedrehten Durchmessern beträgt ±0,001". Sondertoleranzen von ±0,0001" sind ebenfalls erhältlich. Die Rundlaufabweichung liegt innerhalb von 0,001" der Gesamtabweichung vom Mittelwert (TIR). Die Wellen sind in den abgedrehten Bereichen weichgeglüht. Ein zweistufig reduzierter Wellendurchmesser ist ebenfalls erhältlich.
RadialbohrungenEs können unterschiedliche Radialbohrungen in die Welle gearbeitet werden
- Gewindebohrungen bis zur Wellenmitte
- Gewinde-Durchgangsbohrungen
- Versenkte Durchgangsbohrungen
- Durchgangsbohrungen
- Durchgangsbohrungen, gerieben
Die typische Toleranz für Fluchtung und Ausrichtung beträgt ±0,010". Die Welle wird im Umfang des Bohrungsbereichs weichgeglüht. Zollgewinde wahlweise UNC oder UNF Gewinde Klasse 2-B Erreichbare Bohrungsdurchmesser-Toleranz bis ±0,001"
Vertiefung für FixierschraubePositionstoleranz: ±1/64”. ± 0,002" möglich. Bohrgrößen: 1/ 8" bis 3/4".
LängsbohrungenUNC oder UNF Gewinde Klasse 2-B Konzentrizität ±0,005". Bestimmte Durchmesser und Werkstoffe werden weichgeglüht und bleiben im Umfang der Bohrung weich. Hinweis: Die Bohrungen können sich auch in einem Lochkreis befinden. Die Positionstoleranz beträgt 0,010".
Sicherungsring-NutPositionstoleranzen zwischen den Nuten ±1/64" oder ±0,005". Die Toleranz von ± 0,005" für den maximalen Abstand zwischen den Ringnuten beträgt 96".
Verbinden von WellenUm größere Längen zu erhalten, können zwei oder mehr Wellen miteinander verbunden werden. Hierzu stehen z.B. folgende Methoden zur Verfügung:
- Mit Gewinde versehene und geschliffene Verbindungen: für Wellen mit 3/4 bis 4 Zoll bzw. 20 bis 80 mm Durchmesser und Längen bis 20 Fuß.
- Verzapfte Verbindungen: mit Konzentrizität ±0,010" für Wellen mit 1/2 bis 4 Zoll bzw. 12 bis 80 mm Durchmesser.
- Stoßverbindungen: Sollten als kostengünstigste Lösung geprüft werden, bevor eine der zuvor genannten Alternativen in Betracht gezogen wird. Senkrechte Enden, keine Abfasung. Für alle Nenn-Wellendurchmesser verfügbar.
AbflachungenIn die Wellen können eine oder mehrere Abflachungen eingearbeitet werden. Die Positionstoleranz ist wie folgt:
- Eine Abflachung: Positionstoleranz ±0,015”.
- Mehrere Abflachungen: Ausrichtungs- und Positionstoleranz ±0,005".
Abflachungen über einen großen Bereich oder die gesamte Länge der Welle sind nicht möglich. Das Schneiden langer Bereiche in die gehärtete Schicht würde zu beträchtlichen Verformungen mit untragbar hohen Folgekosten zu Begradigung führen.
PassfedernutePassfedernute können rechteckig, flach oder nach American Standard Woodruff geformt sein. Für Wellen-Nenndurchmesser von 1/ 2" bis 4" erhältlich.