Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Verchromung

Die Thomson-Standardverchromung besteht aus reinem Chrom in einer Schichtdicke von 0,00005 bis 0,0001". (Verfahren nach AMS 2460, Klasse 1 [Korrosionsschutzbeschichtung], Typ II [glänzende Oberfläche], jedoch ohne Nickel-Unterlage). Weitere Beschichtungsoptionen möglich einschließlich Chromversiegelung nach MIL-S-13165 und MIL-R-81841.

Um beim Beschichtungsprozess die Teile zu fixieren, müssen ggf. bei folgenden Größen Koaxialbohrungen hinzugefügt werden:
  • Wellen mit bis zu 1 1/4" Durchmesser und Längen über 72".
  • Wellen mit 1 1/4" bis 2" Durchmesser und Längen über 48".
  • Wellen über 2" Durchmesser aller Längen.
Hinweis: Unsere Wellen der Ausführung „verchromt mit unverchromten Enden“ – Chrome Plated with Plain Ends (CPPE) – werden in keiner Länge angebohrt, allerdings sind die Abfasungen und Schnittkanten nicht verchromt .

Brünierter Stahl (Black Oxide)

Die Vorteile der Brünierung sind die Korrosionsbeständigkeit und die schwarze Farbe. Die Thomson-Standardoption „brünierter Stahl“ erfüllt MIL-DTL-13924D Klasse 1.

ARMOLOY™

Die Vorteile der Armoloy-Beschichtung sind eine 78-RC-Oberflächenbearbeitung, weniger Verschleiß und Reibung in beweglichen Teilen und eine absolute Haftung auf dem Basismetall (kein Absplittern, Aufbrechen, Abplatzen oder Abblättern). Die Armoloy-Schichtdicke beträgt 0,0001". Die fertige beschichtete Welle entspricht der spezifizierten Toleranzklasse. Die Armoloy-Beschichtung erfüllt die Normen AMS-2438, AMS QQ-C-320 und AMS-2406.

Um beim Beschichtungsprozess die Teile zu fixieren, müssen ggf. bei folgenden Größen Koaxialbohrungen hinzugefügt werden:
  • Wellen mit bis zu 1 1/4" Durchmesser und Längen über 72".
  • Wellen über 1 1/4" Durchmesser aller Längen.
Zum Seitenanfang