Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Thomson bietet durchgehende Wellenstützschienen als Wellen-Schienen-Baugruppen an. Bei diesen Baugruppen sind Welle und Schiene bereits zusammenmontiert.

Der in der Baugruppe verwendete Werkstoff für die Welle kann aus unseren Standard-Wellenwerkstoffen ausgewählt werden:
  • Standardstahl
  • 440C- oder 316-Edelstahl
  • Verchromter Stahl
  • Rohrstahl
Der Werkstoff der Abstützung hängt von der gewählten Abstützungsart ab. Genauere Informationen weiter unten.

Die Stützschienen-Baugruppen aus Stützschiene + Führungswelle ( Support Rail Assemblies) sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
  • Standard (SRA)
  • Extrasteif (XSRA)
  • Seitenmontage (SSRA)
  • Flach bauend (LSRA)
  • Unterbaumontage, flach bauend (ULSRA)
Durchgehende Stützschienen sind nur in Verbindung mit offenen Linearlagerbuchsen verwendbar. Modelle mit einem „M“ in der Teilenummer enthalten metrische Wellen zur Verwendung von Lagerbuchsen mit metrischen Durchmessern.

Stützschienen-Ausführungen

Standardstützschiene

Die Standard-Stützschienenbaugruppe (Support Rail Assembly – SRA) ist die meist genutzte Stützschienenbaugruppe. Sie besteht aus einer Aluminium-Stützschiene mit Montagebohrungen im Sockel.


Standard-Stützschienenbaugruppe

Extra-steife Stützschienenbaugruppe

Extra-steife Stützschienenbaugruppen (Extra-rigid Support Rail Assemblies – XSRA) verwenden eine pulverbeschichtete Sphäroguss-Stützschiene. XSRAs sind für extrasteife Linearkugellager vorgesehen und stellen die Wellenabstützung mit der höchsten Durchbiegungssteifigkeit dar. XSRAs sind nur für Wellen mit 2 oder 3 Zoll Durchesser erhältlich. Sie haben gesenkte Montagebohrungen im Sockel. XSRAs sind zur Verwendung mit XR Ball-Bushing¬Linearkugellagern vorgesehen.

Extra-steife Stützschienenbaugruppe

Seitliche Stützschienenbaugruppe

Bei den seitlichen Stützschienenbaugruppen (Side Support Rail Assemblies – SSRA) befindet sich die Montagefläche an der Seite. Der Montagesockel besteht aus Aluminium und hat gesenkte Durchgangs-Montagebohrungen.

Seitliche Stützschienenbaugruppe

Flach bauende Stütze

Flachbauende Stützschienenbaugruppen (Low Support Rail Assemblies – LSRA) sind kompakte Ausführungen und 40 % flacher als Standard-Stützschienen. LSRAs verwenden eine Stahl-Abstützung. Die gesenkten Montagebohrungen gehen von oben durch die Welle. Zusammengehalten wird die Baugruppe mit werksseitig montierten Schrauben. Sie befinden sich in regelmäßigen Abständen zwischen den Montagebohrungen und gehen ebenfalls von oben durch die Welle.

Aufgrund der Bohrungen an der Wellenoberseite dürfen nur Super Smart Linearlager verwendet werden. Bei Super-Smart-Lagern sind die Kugelbahnen gleichmäßig um den Umfang verteilt, und keine verläuft oben. Bei anderen Linearlagern könnten die oben auf der LSRA befindlichen Bohrungen im Laufweg der Kugelbahnen liegen. Eine flachbauende Stützschienenbaugruppe ohne obenliegende Montagebohrungen ist erhältlich. Siehe „Flachbauende Untermontage-Stützschienenbaugruppen“ (Under-mount Low profile Support Rail Assemblies (ULSRA).

Flachbauende Baugruppen verwenden spezielle vorgebohrte Wellen mit gesenkten Durchgangsbohrungen.

Flachbauende Stützschienenbaugruppe

Flachbauende Untermontage-Stützschienenbaugruppen

Flachbauende Untermontage-Stützschienenbaugruppen (Under-mount Low profile Support Rail Assemblies – ULSRA) unterscheiden sich von den LSRAs nur durch die Montagebohrungen von unten. Bei dieser Baugruppe erfolgt die Montage von unten in die Gewindebohrungen der Welle. An der Oberseite dieser Baugruppe befinden sich keine Bohrungen, sodass sie auch für Linearlager geeignet ist, die Kugellaufbahnen an der Oberseite aufweisen. PBO-Lagerblockausführungen aus Präzisionsstahl eignen sich aufgrund von Spieltoleranzen nicht für ULSRAs.

Beachten Sie, dass bei dieser Baugruppe vorgebohrte Wellen mit Gewindebohrungen zum Einsatz kommen. Demgegenüber verwenden flachbauende Baugruppen spezielle vorgebohrte Wellen mit gesenkten Durchgangsbohrungen.

Flachbauende Untermontage-Stützschienenbaugruppe

Zum Seitenanfang