Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Herstellungslänge (Random Length) – RL

Eine nicht-abgelängte Welle wird mit „Herstellungslänge“ bezeichnet und die Teilenummer hat das Nachstellzeichen „RL“. Der Begriff „random length“ (zufällige/beliebige Länge) soll verdeutlichen, dass die genaue Länge variieren kann. Die in der Beschreibung genannte Länge bezeichnet die mindestens nutzbare Länge. Die Welle fällt wahrscheinlich etwas länger aus. Für eine bestimmte erforderliche Länge, oder wenn die Welle kürzer ist als die benötigte Maximallänge, sollten Sie auf eine abgelängte Welle ausweichen.

Abgelängt (Cut To Length) – CTL

Die Wellen können auf ein vorgegebenes Maß abgelängt werden. Die Standard-Längentoleranz beträgt ±1/32" für Durchmesser unter 2" und ±1/16" für alle größeren Durchmesser. Wellen mit Sonder-Längentoleranzen sind gegen Aufpreis als Sonderbearbeitung erhältlich.

Alle abgelängten Wellen werden entgratet, um scharfe Kanten zu entfernen. Das Maß der Standard-Abfasung beträgt ca. 1/32" x 45° für Durchmesser bis 1" bzw. 1/16" x 45° für größere Durchmesser. Abfasungen im Sondermaß sind als Sonderbearbeitung erhältlich.

Abgelängte Produkte erhalten das Nachsetzzeichen „CTL“

Sonderbearbeitung (Special Machining) – SM

Produkte mit besonderen Modifikationen über das Ablängen hinaus werden als „Sonderbearbeitung“ bezeichnet. Mehr dazu unter „Sonderausführungen“.

QUICK Shaft – QS

Bei der QUICK Shaft handelt es sich um eine abgelängte, speziell verpackte Welle. Damit ist sie abgesehen von der Verpackung für den Einzelverkauf identisch mit der normalen abgelängten CTL-Welle. Aufgrund der speziellen Verpackung ist die QS etwas teurer.

Die QUICK Shaft ist nur in den Wellenklassen L und MM sowie den Werkstoffen Kohlenstoffstahl, 440C und 52100 Rohrstahl erhältlich. Sofern keine ansprechendere Verpackung erforderlich ist, empfehlen wir die normale abgelängte CTL-Welle.

Gewindebohrungen (Predrilled and tapped) – PD

Vorgebohrte Wellen verfügen über werksseitig erstellte, radiale Gewindebohrungen. Diese Bohrungen erleichtern die Montage der Welle auf ihrer gesamten Länge für durchgehend abgestützte Systeme. Ist eine durchgehend abgestützte Welle gewünscht, empfehlen wir unsere Wellen/Stützschienen-Baugruppen .

Die Wellenausführungen RL, CTL und QS sind als vorgebohrte Wellen erhältlich.

Verchromt, unverchromte Enden (Chrome plated Plain Ends) – CPPE

Eine verchromte Welle mit unverchromten Enden ist über ihre Länge verchromt, bis auf die Enden, wo sie abgelängt und angefast wird. Die Wellen werden im verchromten Zustand bevorratet. Wird eine abgelängte Welle bestellt, wird sie von der zuvor verchromten Welle geschnitten, weshalb die Enden nicht verchromt sind. Eine CPPE-Welle ist eine schnellere und kostengünstigere Methode, eine verchromte Welle zu erhalten.

Die Wellenausführungen RL, CTL und QS sind als verchromte Wellen mit unverchromten Enden erhältlich. Die QS-Option lautet QSCP.

Tiefengehärtet (Deep Case) – DC

Bei tiefengehärteten Wellen reicht das Einsatzhärten besonders tief. Der Teilenummer wird ein „DC“ hinzugefügt. Bei der Verwendung mit Linearlagern ist diese Variante normalerweise nicht erforderlich. In einigen Sonderfällen, in denen die Welle nicht als LinearRace®-Führungswelle genutzt wird, kann die Tiefenhärtung notwendig sein. Tiefengehärtete Wellen sind lediglich in Herstellungslänge (Random Length) und im Werkstoff Kohlenstoffstahl erhältlich.


Wellen-Bestellcode

Zum Seitenanfang