Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Thomson-Wellen sind in den folgenden Werkstoffen erhältlich
  • Massiver Kohlenstoffstahl 1566 (Standard)
  • Edelstahl 440C
  • Edelstahl 316
  • Rohrstahl 52100
  • Aluminium

Stahl Massivwelle

Kohlenstoffstahl 1566, massiv

1566 gibt es in den Ausführungen Standard, Tiefengehärtet, Vorgebohrt und CPPE (verchromt, unverchromte Enden).

Technische Daten:
  • Rc-Härte: mind. 60 HRC
  • Oberflächengüte: 8 Ra
  • Geradheit: 0,001”/ft
  • Durchmesser:
    • 3/16 bis 4 Zoll
    • 5 bis 80 mm
  • Längen: bis 202 Zoll

440C Edelstahl

Die 440C Edelstahlwelle bietet eine gewisse Korrosionsbeständigkeit, kann aber gehärtet werden. Für eine vollständig korrosionsfeste Welle empfehlen wir 316er-Edelstahl.

Standard 440C Technische Daten:
  • Rc-Härte: mind. 50 HRC
  • Oberflächengüte:: 8 Ra
  • Geradheit: 0,001”/ft
  • Durchmesser: 3/16 bis 2 1/2 Zoll
  • Längen: bis 178 Zoll
Instrument 440C
Technische Daten:
  • Rc-Härte: 55 HRC durchgehärtet
  • Oberflächengüte: 4 Ra
  • Geradheit: 0,0001”/ft
  • Durchmesser: 1/8 bis 1/4 Zoll

316 Edelstahl

Die 316 Edelstahlwelle ist unser „korrosionsfestes“ Modell. Diese Welle kann nicht tiefengehärtet werden. Aufgrund der weichen Oberfläche eignet sie sich NICHT für Ball Bushing® Kugel- oder Rollenlager. Verwenden Sie Fluoronyliner-Gleitlager.

Technische Daten:
  • Rc-Härte: mind. 20 HRC
  • Oberflächengüte:: 8 Ra
  • Geradheit: 0,001”/ft
  • Durchmesser: 1/4 bis 2 Zoll
  • Längen: bis 138 Zoll

52100 Hohlwelle

52100 Hohlwelle

Hohlwellen sind um 29 bis 56 % leichter als massive Standardwellen aus Kohlenstoffstahl. Durch den hohlen Innendurchmesser können Fluide, Kabel, Leitungen usw. geleitet werden.

Technische Daten:
  • Rc-Härte: mind. 58 HRC
  • Oberflächengüte:: 8 Ra
  • Geradheit: 0,001”/ft
  • Durchmesser: 3/4 bis 4 Zoll
  • Längen: bis 178 Zoll
Zum Seitenanfang