Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Wellenklasse

Thomson-Wellen sind in verschiedenen Toleranzbereichen oder -klassen erhältlich:
  • L – Larger/Größer
  • S – Smaller/Kleiner
  • N – Needle/Nadel
  • D – Die Set/Säulengestell
  • XL – eXtra Präzisionsklasse L
  • MM – Metrisch
  • AL – Aluminium
  • G – Groove(Nut (Klasse L mit Nut)

Beispiel-Durchmesser

Im Folgenden ein Beispiel der tatsächlichen Durchmesser einer Welle mit einem Zoll Innendurchmesser in den verschiedenen Klassen:
  • L – 0,9995/0,9990"
  • S – 0,9990/0,9985"
  • N – 1,0000/0,9998"
  • D – 1,0003/1,0000"
  • AL – 0,9996/0,9988"
  • G – wie Klasse L
  • XL ist nicht in 1" Durchmesser erhältlich, aber die Durchmessertoleranz ist vergleichbar mit Klasse L außer einem engeren Toleranzband.
  • Klasse MM haben metrische Durchmesser mit einer h6-Toleranz.
Weitere Durchmesser siehe Produktspezifikationen.

Zur Verwendung mit

Die Wellenklasse gibt auch an, für welche Produkte die Welle vorgesehen ist.
  • Klasse L –
    • Super Smart Ball Bushing® Lager
    • Super Ball Bushing Lager
    • RoundWay® Lager
    • FluoroNyliner Lager
    • XA Ball Bushing Lager
    • Typ A, offene und einstellbare Ball Bushing Lager
  • Klasse S – Typ A geschlossene Ball Bushing Lager
  • Klasse N – Nadel-Rollenlager
  • Klasse D – Die Set (Säulengestell) Ball Bushing Lager
  • Klasse XL – XR Ball Bushing Lager
  • Klasse G – BG-Ausf. Super Ball Bushing Lager
  • Klasse MM – Metrische Ball Bushing Lager
  • Klasse AL – FluoroNyliners
Zum Seitenanfang