Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Das RoundWay Linearlager ist ein selbstausrichtendes Lager mit umlaufenden Rollen zur Verwendung unter hoher Belastung. RoundWay Linearlager sind die ideale Lösung für Umgebungen mit hohem Staub- oder Schmutzaufkommen. Sie laufen auf gehärteten Linearwellen.

Leistungsvorteile:
  • Laufen auf Wellen mit Spalt an den Stößen
  • Eignen sich bei extrem verschmutzten Laufflächen
  • Hohe Belastbarkeit
  • Starre Konstruktion bietet hohe Genauigkeit bei hoher Stoßfestigkeit
  • Fähigkeit zur Selbstausrichtung

Erhältliche Größen:
  • Zoll: 1/2” – 4,0”
  • Tragzahl: 970 – 70.000 lbs. (4,314 – 311,375 kN)

RoundWay® V-Ausführung auf einer Stützschienenbaugruppe

Das RoundWay-Linearrollenlager besteht aus vier Grundkomponenten:
  • Ein Lagerlaufring
  • Rollensatz
  • Exzenter-Drehzapfen
  • Montageblock

Das RoundWay-Linearrollenlager verwendet verkettete, nach innen gewölbte (konkave) Rollen, die auf einer gehärteten Führungswelle laufen. Um ein Durchbiegen unter schweren Lasten zu verhindern, sollte die Welle an der Unterseite abgestützt werden.

RoundWays werden normalerweise unter einen Schlitten montiert. Durch Verdrehen des Exzenter-Drehzapfens lässt sich die Höhe des RoundWay-Lagers einstellen, um Unebenheiten an der Schlittenunterseite auszugleichen und zu große Toleranzen zwischen den Bauteilen zu beseitigen. Der Punkt am Ende des Drehzapfens markiert die „Hoch“-Stellung des Exzenters.

S-Ausführung RoundWay® – Bauteile

Tragzahlen
RoundWay-Lager haben für ihre Größe eine hohe Tragzahl. Sie erreichen eine bis zu 20-fache Belastbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Ball Bushing® Linearkugellagern.

Verschiedene dynamische Lager-Tragzahlen

Hubgeschwindigkeiten
RoundWays können mit Geschwindigkeiten von bis zu 30,5 m/s (100 ft/s) betrieben werden.

Maximale Lagergeschwindigkeit


RoundWay

Zum Seitenanfang