Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Das Thomson Portfolio der Ball Bushing-Linearkugellager umfasst die folgenden Produktfamilien:
  • Super Smart Ball Bushing Linearkugellager
  • Super Ball Bushing Linearkugellager
  • Präzision Stahl Ball Bushing Linearkugellager
    • „A“-Lager
    • MultiTrac (MAM)
    • Säulengestell (Die Set)
    • Miniatur-Instrument

Super Smart

Das Super Smart ist unser Ball Bushing® Linearkugellager mit der höchsten Tragzahl bezogen auf die Größe und der besten Selbstausrichtung. Lager vom Typ „Super Smart“ bieten bewegliche Lagerplatten mit zwei Laufbahnen aus ballig geformte Kugelrillen. Bewegliche Lagerplatten optimiere die Lastverteilung zwischen den Kugellaufbahnen und sichern eine gleichmäßige Belastung der Kugeln über die gesamte Länge. Die beweglichen Lagerplatten erlauben eine universelle Selbstausrichtung von bis zu 0,5°.

Leichte, verschleißfeste Kugelkäfige und Außenbuchsen aus technischem Polymer minimieren sowohl die Masseträgheit als auch die Geräuschentwicklung. Integrierte Abstreifer mit Doppellippe (optional)schützen vor Schmutzeintrag und Schmiermittelaustrag.

Die Super-Smart-Bauform bietet die 6-fache Tragzahl eines „A“-Lagers und die doppelte Tragzahl als der Industriestandard der Super-Lager.

Erhältliche Größen:
Zoll: ½" – 1,5" (schwarz)
Metrisch: 16 – 40 mm (blau: EU-Norm oder weiß: JIS)
Tragzahl: 265 – 3880 lbs.

Super

Super Ball Bushing® Lager verfügen über bewegliche Lagerplatten wie das Super Smart, aber mit nur einer Rille pro Lagerplatte. Die beweglichen Lagerplatten erlauben eine Selbstausrichtung von bis zu 0,5°.

Eine Dichtungsoption ist für die Super-Linearlager verfügbar. Diese Dichtung verlängert das Linearlager. Super-Lagerblöcke sind standardmäßig mit einer Dichtung ausgestattet, die den Block nicht verlängert.

Die Super-Bauform bietet die 3-fache Tragzahl eines „A“-Lagers (1/2 Tragzahl eines Super Smart).

Erhältliche Größen:
Zoll: ½" – 2,0"
Metrisch: 3 – 50 mm
Tragzahl: 10 – 3000 lbs.

„A“-Lager

Dieses reibungsarme Ball Bushing® Linearkugellager mit Stahlhülse bietet hohe Steifigkeit und einen geringen Verschiebewiderstand – ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager. „A“-Lager – in Ganzstahl-Ausführung für bis zu 315 °C. Erhältlich in drei Präzisionsstufen (A, XA, B). Korrosionsbeständige Ausführungen in den meisten Größen erhältlich. Dichtungen sind ebenfalls erhältlich, setzen die Temperatur jedoch auf 121 °C herab.

Anders als die Super-Smart- und Super-Linearlager, verfügen die „A“-Lager über keine Fähigkeit zur Selbstausrichtung.

Erhältliche Größen:
Zoll: 1/4” – 4.0”
Tragzahl: 19 – 5000 lbs.

Säulengestell (Die Set)

Starre Ganzstahlkonstruktion, ähnlich dem „A“-Lager, jedoch mit einem speziell für den Einsatz in Säulen-Stanzpressen entwickelten Gehäuse. Die „vorgespannte“ Passung sorgt für Spielfreiheit (Wellen der Klasse D verwenden). Nur in geschlossener Ausführung erhältlich. Inklusive Befestigungsschrauben und Klemmen. Anzahl der Befestigungsschrauben und Klemmen je nach Größe.
  • 2 Stk. für Größe 16 (1" Durchmesser)
  • 3 Stk. für Größen 20 und 24 (1,25 und 1,5" Durchmesser)
  • 4 Stk. für Größe 32 (2" Durchmesser)
Anders als die Super-Smart- und Super-Linearlager, verfügen die Säulengestell-Lager über keine Fähigkeit zur Selbstausrichtung.

Erhältliche Größen:
Zoll: 1,0" – 2,0";
Tragzahl: 350 – 770 lbs

MultiTrac (MAM)

Das MAM-Lager ist besonders verbiegungsfest konstruiert. Ein MAM hat die doppelte Tragzahl eines ähnlich großen „A“-Lagers. In vielen Aspekten ähnlich dem „A“-Lager ähnlich, unterscheiden sich MAMs durch die Verwendung von Kugelkäfigen aus Polymer. Das reduziert die Massenträgheit und Geräuschentwicklung begrenzt aber auch die maximal zulässige Temperatur auf 85 °C. Korrosionsbeständige Optionen sind verfügbar.

Anders als die Super-Smart- und Super-Linearlager, verfügen die MAM-Lager über keine Fähigkeit zur Selbstausrichtung.

Erhältliche Größen:
Metrisch: 8 – 40 mm
Tragzahl: 180 – 4200 N
Zum Seitenanfang