Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Abstreifer- und Dichtungsoptionen

Abstreifer sind optional an allen Super Smart Ball Bushing Linearkugellagern und Standard an allen Lagerblock-Ausführungen. Die optionalen Dichtungen sind an „A“-Lagern und Super-Lagern erhältlich-

Option Beschreibung
(Leer) Ohne Abstreifer: an Buchsen. Abstreifer: an Lagerblöcken (Standard).
-LS Ohne Abstreifer: nur an Lagerblöcken. Spezifiziert Lagerblöcke ohne Abstreifer.
-W Ein integrierter Abstreifer
-WW Zwei integrierte Abstreifer
-D Eine Dichtung
-DD Zwei Dichtungen

Gezeigte Produkte mit Abstreifer-Option

Kugeloptionen

Korrosionsfeste Optionen (CR, SS und SP) bieten eine zusätzliche Korrosionsbeständigkeit. Sämtliche dieser Optionen reduzieren jedoch die dynamische Belastbarkeit um 30 %, da sie Lagerkugeln aus Edelstahl verwenden. Die CR-Option ist für Modelle mit beweglichen Lagerplatten vorgesehen (Super und Super Smart). Die Optionen SS und SP für Modelle ohne Selbstausrichtung („A“ und MAM).

Optionen mit Nylonkugeln und abwechselnden Nylon/Stahlkugeln (NB und NBA) bewirken geringeres Laufgeräusch, senken aber auch die Tragzahl. Die Option mit Nylonkugeln (NB) senkt die Tragzahl um 90 %. Die Option mit abwechselnd angeordneten Nylon/Stahlkugeln (NBA) senkt die Tragzahl um 50 %. Beide Optionen sind für alle Ball Bushing® Linearlager verfügbar, jedoch nicht für die Instrument Ball Bushing® Linearkugellager.

Die Vorsatzlager-Option (OR) ist eine Sonderoption für Anwendungen, bei denen die Last nur auf einer Ebene wirkt. Die Vorsatzlager-Option ist als kostengünstigere Lösung mit weniger Kugellaufbahnen und Lagerkugeln konzipiert, da die Last nur auf einer Ebene wirkt. Üblicherweise wird die Vorsatzlager-Option nur in großen Stückzahlen abgegeben. Eine Standard-Kugelbuchse derselben Größe und Ausführung kann als Ersatzteil für eine Kugelbuchse mit OR-Option verwendet werden.

Option Beschreibung
CR Korrosionsbeständig: Edelstahl-Kugeln und galvanisierte Lagerplatten
SS Edelstahl: Kugeln und Gehäuse aus Edelstahl
SP Edelstahlkugeln, Käfig und Hülse schwarz eloxiert: Alternative zur SS-Option
NB Nylonkugeln: Anstelle von Stahlkugeln
NBA Abwechselnd Nylon- und Stahlkugeln
OR Vorsatz: Nur zwei gegenüberliegende Laufbahnen
Test your knowledge

Schmierungsoption

Die Trockenpackung (DP) bedeutet, dass das Lager werksseitig nicht geschmiert/geölt ist. Normalerweise werden Ball Bushing-Lager vor dem Versand mit Rostschutzöl behandelt. In bestimmten Fällen, wenn Spezialschmierstoffe verwendet werden, ist kann auf das Rostschutzöl verzichtet werden. Beachten Sie, dass die Lager bei Auswahl dieser Option EXTREM schnell rosten (es sei denn, Sie haben auch eine korrosionsbeständige Option bestellt) und bei Erhalt möglichst sofort geschmiert werden. Die Trockenpackung ist für alle Ball Bushing Linearkugellager erhältlich.

Lager, die werksseitig mit Thomson Linear Lube anstelle des Rostschutzöls erhalten die LL Option. Damit entfällt bei Einbau der Arbeitsschritt der Schmierung. Diese Option ist für alle Ball Bushing Linearkugellager erhältlich.

Option Dauerschmierung „Lube-for- Life“ (L4L) fügt spezielle Kartuschen an beiden Stirnseiten des Lagerblocks hinzu. Die Dauerschmierungskartuschen verlängern die Lagerblock-Baugruppe. Die L4L-Option ist nur an Super- und Super-Smart-Lagerblöcken der Größen 1/2“ bis 1 1/2" erhältlich.

Option Beschreibung
DP Trockenpackung (ohne Schmierung)
LL Schmierung m. Thomson Linear Lube
L4L Dauerschmierung - Mehr über die Selbstschmierung in diesem Artikel.

Sonstige Optionen

Eingewickelt, Roll Pack (RP) verzichtet auf die Kartonverpackung. Die Lager kommen in Großpackungen. Diese Option ist bei Großbestellungen verfügbar, um die Anzahl der Verpackungen zu reduzieren, die geöffnet und entsorgt werden müssen. Diese Option ist für alle Ball Bushing Linearkugellager erhältlich.

Eine Behandlung des Lagergehäuses mit einer schwarzen Oxidschicht ist die HP Option. Die HP-Option ist für die Kugelbuchsen mit Stahlgehäuse („A“ und MAM) erhältlich.

Eine Schmierbohrung im Gehäuse einer Kugelbuchse erhalten Sie mit der OH Option. Die OH-Option ist für die Kugelbuchsen Ausführung „A“ verfügbar.

Option Beschreibung
RP Eingewickelt (Roll Pack)
HP Schwarzoxid- Oberfläche
OH Schmierbohrung
Zum Seitenanfang