Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Manche Anwendungen erfordern einfache Gleitlager. Diese Lager werden häufig bei Anwendungen mit Schmutzaufkommen, Strahlwasser, Untertauchen oder im Lebensmittelbereich bevorzugt. FluoroNyliner sind Gleitlager (ohne Lagerkugeln), selbstschmierend, reibungsarm und bieten eine hohe Laufruhe. FluoroNyliner eignen sich für weichere Wellenwerkstoffe wie 316er-Edelstahl oder Aluminiumwellen.

Das FluoroNyliner-Lager ist in Standard- oder Lebensmittel-Ausführung erhältlich.

Standard-FluoroNyliner

Der Standard-FluoroNyliner verfügt über eine Aluminium-Hülse mit einer selbstschmierenden Lagerschale aus Verbundwerkstoff (TEP 950). Selbstausrichtende Ausführungen sind erhältlich.

Erhältliche Größen:
  • Zoll: 1/4" – 2,0"
  • Tragzahl: 300–12.500 lbs

FluoroNyliner in Lebensmittelausführung

Der Lebensmittel-FluoroNyliner wurde speziell für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung sowie für pharmazeutische und medizinische Anwendungen entwickelt. Die korrosionsbeständige Hülse besteht aus 303er-Edelstahl, die selbstschmierende Lagerschale ist FDA- und USDA-konform. Da das Lager keine Wälzkörper enthält, lässt es sich auf weichen Wellen z.B. aus 316er-Edelstahl oder ultra-leichtem Aluminium einsetzen, wodurch sich das lebensmitteltaugliche FluoroNyliner-Lager hervorragend für Nass-Anwendungen eignet.

Erhältliche Größen:
  • Zoll: 3/8" – 1,5"
  • Tragzahl: 500 – 7.000 lbs (2,2 – 31,1 kN)

Beispiel für Standard FluoroNyliner


Beispiel für FluoroNyliner in Lebensmittelausführung

Zum Seitenanfang