Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Fixierung von Ball Bushing-Linearkugellagern und FluoroNyliner-Gleitlagern in einer Einbaubohrung erfolgt wahlweise mittels:
  • Einschiebbarer Sicherungsbleche
  • Einpress-Abstreifer
  • Sprengringe

Einschiebbare Sicherungsbleche

Sicherungsbleche können in die Bohrung hinter einem geschlossenen Buchsenlager eingepresst werden, damit sie sich nicht aus dem Gehäuse herausarbeiten.

Sicherungsblech

Einpress-Abstreifer

Einpress-Abstreifer können in das Gehäuse gedrückt werden, um das Linearlager zu fixieren. Die Abbildung zeigt geschlossene Dichtungen für geschlossene Lager und offene Dichtungen für offene Lager.

Geschlossener und offener Einpress-Abstreifer

Sprengringe

Die Ball-Bushing-Linearkugellager und Fluoror-Nyliner verfügen über eine Außennut zur Befestigung externer Sprengringe. Abgebildet sind eine Standardausführung für geschlossene Lager und eine C-Ausführung für offene Lager.

Sprengringe in Standard- und C-Ausführung

Ein Video mit weiteren Verwendungsmöglichkeiten des Montagezubehörs finden Sie im Abschnitt zur Montage. Den Link finden Sie hier.
Zum Seitenanfang