Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Ball Bushing Linearkugellager®

Ball Bushing Linearkugellager zeichnen sich durch geringe Reibung und hohe Tragzahlen aus. Sie sind zumeist die erste Wahl, wenn eine Linearführung benötigt wird. Unser Portfolio der Ball Bushing-Linearkugellager umfasst die folgenden Produktfamilien:
  • Super Smart Ball Bushing Linearkugellager
  • Super Ball Bushing Linearkugellager
  • Präzision Stahl Ball Bushing Linearkugellager
    • „A“-Lager
    • MultiTrac (MAM)
    • Säulengestell (Die Set)
    • Miniatur-Instrument

Gleitlager

Wenn die Kugellager sich möglicherweise zusetzen oder das Geräusch der umlaufenden Kugeln stört, kann ein Gleitlager in Betracht gezogen werden. Unser Gleitlager ist das FluoroNyliner

Rollenlager

Für Anwendungen mit potenziell großen Lasten, hohen Geschwindigkeiten oder extremer Schmutzbelastung ist ein Rollenlager wie das RoundWay® möglicherweise die beste Wahl.

Im Folgenden erfahren Sie mehr.
Zum Seitenanfang