Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Lagerblöcke sind in zahlreichen Konfigurationen erhältlich.
  • Offen oder geschlossen
  • Einzel oder Tandem
  • Einstellbar oder nicht-einstellbar
  • Standard, mit Flansch oder zum seitlichen Einbau
Alle Lagerblöcke werden mit eingebauter Lagerbuchse ausgeliefert. Sofern nicht anderweitig spezifiziert, werden alle Lagerblöcke mit Abstreifern geliefert.

Weitere Informationen enthält dieses Video und der nachfolgende Text.

Die unterschiedlichen Lagerblock-Typen



Offen oder geschlossen

Offene Lagerblöcke sind zur Verwendung mit durchgehend unterstützten Wellen vorgesehen, geschlossene Lagerblöcke für endgestützte Wellen.
Für weitere Informationen zu den Wellenstützböcken klicken Sie hier.
Für weitere Informationen zur durchgehenden Abstützung klicken Sie hier.


Einzel oder Tandem

Alle Lagerblöcke werden mit eingebauter Lagerbuchse ausgeliefert. Einzel-Lagerblöcke enthalten ein Linearlager, während in den längeren Tandem-Lagerblöcken zwei Linearlager eingebaut sind.

Einstellbar oder nicht-einstellbar

Lagerblöcke sind ebenfalls mit einstellbarem Gehäuse oder nicht-einstellbarem Gehäuse erhältlich. Einstellbare Lagerblöcke haben eine Einstellschraube (bzw. im Fall des Tandem-Lagerblocks, zwei Einstellschrauben), womit sich das Radialspiel zwischen Welle und Lager anpassen lässt.


Standard oder mit Flansch

Standard-Lagerblöcke werden mit der Montagefläche parallel zur Welle eingebaut. Flansch-Lagerblöcke werden verwendet, wenn die Montagefläche senkrecht zur Welle steht. Flansch-Lagerblöcke sind nur in geschlossener, nicht-einstellbarer Ausführung erhältlich.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, lassen sich die meisten Konfigurationen kombinieren. Beispielsweise ist eine geschlossene, einstellbare Tandemausführung mit Standardmontage erhältlich.



Zum Seitenanfang