Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Movopart

As unidades Movopart podem ser usadas em aplicações total ou parcialmente compatíveis. Elas têm um sistema de vedação com banda de cobertura em aço inoxidável que protege os componentes internos. As unidades Movopart estão disponíveis em opções com até 12 metros de comprimento

Combinações disponíveis

O sistema linear Movopart está disponível em dois sistemas de acionamento diferentes e dois sistemas de guia distintos. Assim, há um total de quatro combinações possíveis que permitem selecionar a combinação certa para atender a requisitos específicos da aplicação.

Amostra de variações

A unidade Movopart está disponível em quatro tamanhos:
  • M50
    • Curso de até 5 m
    • Cargas de até 400 N
  • M55
    • Curso de até 7 m
    • Cargas de até 1.000 N
  • M75
    • Curso de até 12 m
    • Cargas de até 3.000 N
  • M100
    • Curso de até 12 m
    • Cargas de até 7.500 N
Velocidade de deslocamento de até 5 m/s com acionamento por correia.

back to top