Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


A linha de produtos MLS oferece os mesmos recursos da linha WM em um perfil mais largo, que traz mais resistência à carga de momento

Características:
  • Acionamento por parafuso
  • Unidade guiada por esferas
  • Banda de tampa plástica autoajustável
  • Lubrificação central
  • Os suportes de parafuso em todas as unidades precisam atender à entrada de 3000 RPM
Use em aplicações que requerem dureza, rigidez e precisão.

Lubrificação central

A lubrificação central é um recurso padrão em unidades WM e MLSM. Os sistemas de acionamento e de guia são facilmente lubrificados novamente a partir de um ponto central no carro de transporte. Seja manual ou automática, a manutenção é uma tarefa simples.

Suportes de parafuso de esfera

A RPM máxima (velocidade crítica) de um parafuso de esfera é uma função do seu comprimento não suportado. Suportes de parafuso intermitentes permitem o uso de unidades de parafuso de esfera longo sem efeito de chicoteamento. Entrada de 3000 RPM para QUALQUER comprimento. Isso permite a obtenção de precisões mais rigorosas em comprimentos longos, que só poderiam ser obtidas com uma unidade de correia.

Os suportes de parafuso de esfera têm um design aninhado de intertravamento. O carro de transporte se desloca, coletando e soltando os suportes de parafuso em intervalos específicos.
back to top