Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

O rolamento linear RoundWay é um rolamento de rolo recirculante com alinhamento automático, destinado a aplicações de alta carga e serviço pesado. Os rolamentos lineares RoundWay são ideais para ambientes contaminados com poeira ou detritos e são projetados para operar em eixos lineares endurecidos.

Benefícios para o desempenho:
  • Pode operar em eixos com lacunas entre eles
  • Para uso em superfícies extremamente contaminadas
  • Altas capacidades de carga
  • O design rígido fornece alta precisão e tolerância a altas cargas de impacto
  • Capacidade de alinhamento automático

Disponíveis nos tamanhos:
  • Polegada: 1/2 pol – 4,0 pol
  • Capacidade de carga: 970 – 70.000 lb.

RoundWay® modelo "V" mostrado em um conjunto de trilhos de suporte

Os rolamentos do rolo linear RoundWay consistem em quatro peças básicas:
  • Percurso de um rolamento
  • Conjunto do rolo
  • Pino do munhão excêntrico
  • Bloco de montagem

O rolamento de rolo linear RoundWay rola sobre um trem de rolos côncavos, que correm sobre o eixo linear endurecido. Deve haver um suporte na parte inferior do eixo para evitar deflexão sob cargas pesadas.

Geralmente, os RoundWays são montados na parte inferior de um carro de transporte. Quando o pino do munhão excêntrico é girado, a altura do RoundWay pode ser ajustada para compensar as variações na superfície da parte inferior do carro de transporte e eliminar o acúmulo de tolerâncias entre os elementos do componente. O "ponto" no final do pino do munhão indica o ponto "alto" da excentricidade.

Identificação das peças do RoundWay® modelo "S".

Capacidades de carga
Os rolamentos RoundWay têm uma alta carga nominal, considerando-se seu tamanho. Até 20 vezes a capacidade de carga dos rolamentos lineares Ball Bushing® convencionais.

Capacidades dinâmicas de vários rolamentos

Taxas de deslocamento
Os RoundWays podem operar em velocidades de até 30,5 m/s (100 pés/s).

Velocidade máxima do rolamento


RoundWay

back to top