Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Algumas aplicações requerem o uso de buchas planas. Muitas vezes, isso inclui aplicações de nível alimentício ou ambientes contaminados, de lavagem ou submersos. FluoroNyliners são buchas planas (sem rolamentos de esferas dentro) que fornecem autolubrificação, baixo atrito e movimento suave. FluoroNyliners podem ser usados em eixos de material macio, como o aço inoxidável da série 316 ou eixos de alumínio.

São oferecidas versões de FluoroNyliner padrão e de grau alimentício.

FluoroNyliner padrão

O FluoroNyliner padrão tem uma manga de alumínio com revestimento de rolamento composto autolubrificante (TEP 950). Estão disponíveis versões com autoalinhamento.

Disponíveis nos tamanhos:
  • Polegada: 1/4 pol – 2,0 pol
  • Capacidade de carga: 300 – 12.500 lb

FluoroNyliner de nível alimentar

O FluoroNyliner de nível alimentar é projetado para uso em aplicações farmacêuticas, médicas e de processamento de alimentos. A manga resistente à corrosão é feita de aço inoxidável 303, enquanto o revestimento autolubrificante é compatível com as normas da FDA e da USDA. Como o rolamento não utiliza rolamentos de esferas, ele pode ser operado em eixos macios, como eixos de aço inoxidável 316 ou de alumínio, por isso, o FluoroNyliner de nível alimentício tem excelente desempenho em aplicações de lavagem.

Disponíveis nos tamanhos:
  • Polegada: 3/8 pol – 1,5 pol
  • Capacidade de carga: 500 – 7.000 lb

Exemplo de FluoroNyliner padrão


Exemplo de FluoroNyliner de nível alimentar

back to top