Skip to content Skip to navigation

Design e teoria



Corte transversal da ranhura de esfera

Design da ranhura de esfera

A ranhura de esfera consiste em um percurso interno e em um percurso externo de acoplamento que contém percursos axiais e rolamentos de esferas. As ranhuras de esfera fornecem movimento linear quase sem fricção, enquanto transmitem simultaneamente cargas torcionais. Os rolamentos de esferas de recirculação reduzem a fricção, possibilitam a previsibilidade da vida útil e uma operação suave. De forma semelhante ao parafuso de esfera, os rolamentos de esferas fornecem o único contato físico entre os percursos interno e externo. No entanto, na ranhura de esfera, o caminho dos rolamentos de esferas é reto e não helicoidal, o que resulta em um dispositivo de acoplamento altamente eficiente e adequado para diversas aplicações que envolvem transferência de carga axial e/ou transmissão de torque.

De forma semelhante aos parafusos de esfera, as esferas do percurso externo da ranhura não são conservadas. Se o percurso externo for removido do percurso interno, sem ser transferido diretamente para um mandril, as esferas cairão.
back to top