Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

As ranhuras de esfera requerem forças menores para alcançar o deslocamento axial do percurso externo durante a transmissão do torque. As ranhuras de esfera da Thomson têm percursos internos laminados com percursos externos não pré-carregados. Essas opções são mais adequadas para aplicações de transmissão de potência, como acoplamentos de motor; translação de acoplamentos do eixo de acionamento, hastes telescópicas não giratórias etc.

Exemplo de conjunto de ranhura de esfera

Características:
  • Coeficiente de fricção máxima: 0,007
  • Dureza mínima da trilha de esferas: RC 56
  • Folga máxima padrão: 0,005 pol. (Folga perpendicular ao eixo rotacional)
  • Ranhura laminada com percurso externo não pré-carregado
  • Deslocamento linear antifricção pela recirculação da esfera
  • Resistência ao deslocamento radial resultante das cargas de torque
  • Menor necessidade de força para mover o percurso externo durante a transmissão do torque
  • Expectativa de vida previsível
  • Usinagem customizada disponível para o percurso interno e externo
  • Versatilidade da aplicação — translação de acoplamentos do eixo de acionamento; hastes telescópicas não giratórias, máquinas afiadoras e fusos de furadeira mecânica, mesas e porta-peças; robôs e máquinas de controle remoto.
Test your knowledge
back to top