Skip to content Skip to navigation

Design e teoria


Parafusos esféricos convertem movimento rotativo em movimento linear e/ou vice-versa. Um conjunto de parafuso esférico consiste em um parafuso e uma porca com rolamentos de esferas recirculantes. A conexão entre o parafuso e a porca é feita por rolamentos de esfera, que rolam nas formas esféricas correspondentes do parafuso e da porca. As forças transmitidas são redistribuídas entre um grande número de rolamentos de esferas, o que resulta em uma carga relativamente baixa por esfera. Como os parafusos de esfera usam elementos de rolagem, eles têm um coeficiente de fricção baixo.

Um parafuso de esfera utiliza rolamentos de recirculação

O vídeo a seguir traz alguns detalhes sobre parafusos de esfera.

O que é um parafuso de esfera?


Qual é a diferença entre um parafuso de esfera e um parafuso de avanço?

Nos parafusos de esfera, há rolamentos recirculantes. Parafusos de avanço ou ACME operam apenas com fricção de deslizamento e não têm rolamentos recirculantes.

comparação entre parafusos de esfera e parafuso de avanço

Característica de parafusos de esfera:
  • 90% de eficiência
  • Contato na rolagem
    • Vida útil limitada pela fadiga - vida útil previsível
    • Torque de partida mais baixo
    • maior capacidade de carga
Características do parafuso de avanço ou parafuso ACME:
  • 30-80% de eficiência
  • Fricção de deslizamento
    • vida útil limitada pelo desgaste - dificuldade de estimar a vida útil
O vídeo a seguir fornece algumas informações sobre as diferenças entre parafusos de avanço e parafusos de esfera. Você também verá dicas sobre qual deles é o mais adequado em determinadas aplicações.

Tecnologia do parafuso de avanço vs. parafuso de esfera


Um parafuso de esfera é um dispositivo de transferência de força e movimento que faz parte da família de parafusos de transmissão de potência. Ele substitui a fricção de deslizamento de um parafuso de avanço pela fricção de rolagem de rolamentos de esferas. As esferas circulam em percursos de aço endurecido formados por ranhuras helicoidais côncavas no parafuso e na porca. Todas as cargas reativas entre o parafuso e a porca são transportadas pelas esferas, que fornecem o único contato físico entre esses membros.

À medida que o parafuso e a porca giram um em relação ao outro, as esferas são desviadas de uma extremidade e transportadas pelas guias esféricas para a extremidade oposta da porca. Essa recirculação permite o deslocamento irrestrito da porca em relação ao parafuso.
back to top