Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Veja a seguir algumas definições de termos comuns relacionados a parafusos de esfera.

Carga estática nominal

Carga estática nominal é a capacidade de carga máxima que a porca esférica é capaz de suportar quando NÃO está girando. A aplicação de uma carga superior à carga estática nominal pode causar brinelamento da trilha de esferas ou a divisão dos rolamentos de esferas ao meio.

NUNCA ultrapasse a carga estática nominal


Exemplo de brinelamento

Carga dinâmica nominal

Carga dinâmica nominal é a carga que um conjunto pode manter durante:
  • deslocamento de 1 milhão de polegadas - medida imperial
  • 1 milhão de voltas - medida métrica
O modo de falha pelo excesso de carga dinâmica nominal ou distância de deslocamento nessa carga é o lascamento da ranhura da esfera. Não é recomendável ultrapassar a carga dinâmica nominal.

Exemplo de lascamento

Diâmetro do círculo da esfera

Diâmetro do círculo da esfera (BCD) é a distância entre as linhas centrais de duas esferas opostas em contato com o parafuso. A dimensão é mostrada na imagem abaixo.

Diâmetro do círculo da esfera

Direção da rosca

A direção da rosca refere-se à direção da hélice da rosca em torno do eixo. Assim como ocorre com parafusos e porcas normais, a rosca direita é usada como padrão, e a rosca esquerda só é usada quando há uma necessidade específica. Em parafusos de esfera, raramente há necessidade de um parafuso roscado esquerdo. Geralmente, os tamanhos de rosca esquerda disponíveis são bastante limitados.

Parafusos roscados direito e esquerdo

Se houver a necessidade de um conjunto em que ambas as porcas esféricas se juntem e se separem à medida que o eixo é girado em uma direção, um parafuso direito e um parafuso esquerdo poderão ser úteis. É possível criar um parafuso direito e um parafuso esquerdo moldando as roscas direitas e as roscas esquerdas em um eixo ou acoplando 2 eixos. Ambos os métodos podem ter uma área central em que não pode haver roscas ou roscas imperfeitas.

Conjunto de rosca direita e esquerda

back to top