Skip to content Skip to navigation

Dimensionamento

Geralmente, a vida útil é classificada em 90% de confiança (padrão L10), que representa o tempo em que 90% dos conjuntos ainda funcionam. A classificação de carga dinâmica pode ser usada para calcular a vida útil L10 do sistema do parafuso.

Para parafusos da série em polegada, a vida útil L10 é calculada em polegadas de deslocamento, pela equação:

Para parafusos da série métrica, a vida útil L10 é calculada em rotações de deslocamento, pela equação:
Onde:
C = Carga dinâmica nominal da porca esférica
Polegada - Lb para 1 milhão de polegadas de deslocamento
Métrica - N ou kN para 1 milhão de rotações
F = Carga operacional - lb. N ou kN para corresponder às unidades de carga dinâmica nominal.
back to top