Skip to content Skip to navigation

Dimensionamento

Velocidade crítica da porca esférica (RPM máxima)
A velocidade crítica da porca esférica, ou RPM máxima do eixo dentro da porca, é limitada pelo design da porca e é uma função da velocidade dos rolamentos de esferas. Se a RPM máxima da porca esférica for ultrapassada, os componentes de recirculação da esfera poderão sofrer danos permanentes. Os rolamentos de esferas podem se romper ou obstruir o sistema de retorno. Se isso acontecer, poderá ocorrer a falha completa da unidade. Nunca ultrapasse a RPM máxima da porca esférica.

Cálculo
O limite de RPM da porca esférica devido à velocidade do rolamento de esferas é frequentemente expresso na forma de um número DN. Dado o número DN de uma porca, a RPM máxima pode ser calculada pela seguinte fórmula:

n = DN/d0

Onde
n = velocidade de rotação do eixo [RPM]
d0 = Diâmetro nominal do eixo [pol ou mm]
DN = A velocidade nominal da porca [pol-RPM ou mm-RPM ]

O cálculo do número DN é menos preciso à medida que se aproxima de diâmetros menores de parafuso e pode resultar em respostas não realistas. Para RPMs superiores a 4.500 RPM, recomenda-se uma avaliação detalhada de design.

Valores de DN típicos para vários designs de retorno da esfera incluem:
  • 76.200 mm-RPM (3.000 pol-rpm) para sistemas de retorno externo padrão
  • 133.300 mm-RPM (5.250 pol-rpm) para sistemas de retorno externo com defletores sólidos
  • 140.000 mm-RPM (5.510 pol-rpm) para designs de transferência interna
Consulte as especificações do produto para confirmar os valores. Alguns produtos listam apenas a RPM máxima, em vez de informar o valor DN.
back to top