Skip to content Skip to navigation

Instruções de instalação

Parafusos de esfera devem ser lubrificados para operar adequadamente e alcançar a vida nominal. Parafusos de esfera nunca devem operar sem lubrificação.
Recomendamos o uso de TriGEL-450R ou TriGEL-1800RC para lubrificar parafusos de esfera. Outros óleos e graxas podem ser aplicados, mas seu uso não foi avaliado.

Inspeção antes da lubrificação:

Todos os conjuntos de parafuso de esfera devem percorrer suavemente por todo o curso. Caso o torque não seja uniforme ao longo de todo o curso:
  • Inspecione visualmente o eixo do parafuso e verifique se há acúmulo de material estranho.
  • Use fluido de limpeza ou solvente para remover a sujeira das ranhuras da esfera. Enxágue completamente o conjunto da porca esférica.
  • Passe várias vezes a porca esférica pelo eixo do parafuso. Seque com um pano seco e sem fiapos e lubrifique imediatamente.
  • Se o conjunto continuar operando erraticamente após a limpeza, entre em contato com a Thomson para obter instruções adicionais.

Lubrificação:

O ambiente operacional determina principalmente a frequência e o tipo de lubrificação exigidos pelos parafusos de esfera. O eixo do parafuso deve ser inspecionado frequentemente e lubrificado conforme exigem as condições ambientais presentes. Os lubrificantes podem variar de um óleo de classe de instrumentos, destinado a ambientes altamente sujos e empoeirados, a uma boa graxa classificada para rolamentos de esferas, utilizada para ambientes limpos ou protegidos.

A graxa ou o óleo podem ser aplicados diretamente nas roscas do parafuso, perto da raiz da trilha de esferas. Alguns tamanhos de porca esférica têm orifícios roscados para a montagem dos encaixes de lubrificação. Para essas porcas esféricas, o lubrificante pode ser bombeado diretamente na porca. Consulte as especificações de produto para verificar quais porcas esféricas têm orifícios roscados para lubrificação. A fim de conter o lubrificante no corpo da porca, é recomendável usar essas porcas junto com um kit de limpadores.

Nos casos em que a aplicação exigir operação em temperaturas abaixo de 0 °F, é recomendável usar um óleo de classe de instrumentos. Ambientes de operação com temperatura de 0 a 180 °F requerem um bom óleo de classe 10W30. Para conjuntos com esferas de diâmetro superior a 3/8 pol, recomenda-se a MIL G 3278. Em ambientes de operação com temperaturas nominais mais altas, recomenda-se usar graxa para rolamentos. Em condições desprotegidas, é melhor aplicar o lubrificante com um pano umedecido com o próprio lubrificante, tomando o cuidado de não deixar um filme muito espesso no parafuso. Parafusos de esfera nunca devem operar sem lubrificação.

CUIDADO: quando o parafuso não estiver protegido de poeira, sujeira etc. transportados pelo ar, não deixe um filme espesso de lubrificante no parafuso. Mantenha o eixo do parafuso levemente umedecido com lubrificante. Inspecione regularmente para verificar a presença do filme lubrificante.
Para obter uma visão mais detalhada da lubrificação, acesse este artigo.
back to top