Skip to content Skip to navigation

Instruções de instalação

Se o parafuso e a porca forem adquiridos individualmente, será necessário montar a porca no parafuso. Geralmente, isso é feito após a usinagem das extremidades, para que os rolamentos de suporte sejam encaixados.

Como transferir uma porca para um parafuso


Como transferir a porca esférica para o parafuso

Como as esferas de uma porca esférica não são mantidas, as porcas esféricas são enviadas em um mandril. Para transferir a porca esférica para o parafuso, proceda da seguinte forma:

1. Remova todos os retentores de porca esférica do mandril. Usando o parafuso, fixe o mandril firmemente, de ponta a ponta. Certifique-se de que a extremidade do mandril esteja centralizada na extremidade do eixo do parafuso.

Etapa 1

2. Deslize a porca esférica para baixo no mandril até o eixo do parafuso. Pressionando levemente a porca em direção ao parafuso, gire a porca até sentir as esferas caírem na rosca do parafuso. Em seguida, continue girando a porca no parafuso.

Etapa 2

3. Remova o mandril.

Etapa 3

Para transferir a porca esférica para o mandril, inverta essas etapas.

CUIDADO: quando a usinagem da extremidade impossibilitar que o mandril seja posicionado de forma adjacente às ranhuras das esferas do eixo, envolva a parte usinada com fita, de acordo com o diâmetro externo nominal do mandril. A fita permitirá que a porca esférica deslize sobre a área usinada sem que as esferas caiam nas irregularidades usinadas no eixo.

CUIDADO: tome extremo cuidado para evitar que a porca esférica escorregue para fora da extremidade do eixo do parafuso durante a instalação e o manuseio. Paradas temporárias podem ser feitas envolvendo as ranhuras da esfera do eixo com fita em cada uma das extremidades. Não se esqueça de remover a fita e qualquer resíduo de adesivo depois que o conjunto do parafuso de esfera estiver adequadamente instalado.

back to top