Skip to content Skip to navigation

Design e teoria



Parafusos de avanço são uma ferramenta precisa e econômica usada para posicionar cargas leves a médias ao longo de um eixo linear.

Como os parafusos de avanço funcionam?

De muitas maneiras, os parafusos de avanço são semelhantes a uma porca e um parafuso. Os parafusos de avanço se parecem com uma porca e um parafuso na simplicidade com a qual uma porca simples corre em um parafuso. A grande diferença é que as porcas e os parafusos são usados para unir coisas, enquanto os parafusos de avanço são projetados para mover as coisas para trás e para frente. A rosca dos parafusos de avanço são especialmente projetadas e otimizadas para uso no movimento linear.

Parafusos de avanço também são chamados de parafusos ACME

"Parafuso de avanço" é um termo genérico que se refere a qualquer parafuso de acionamento rosqueado que usa superfícies de deslizamento para transmitir carga.

"ACME" é um termo que se refere a uma forma de rosca específica. Todos os parafusos ACME também são parafusos de avanço, mas nem todos os parafusos de avanço são parafusos ACME. O padrão de rosca ACME é acompanhado por classes específicas, como 2G, 3G, 2C, etc., que têm tolerâncias levemente diferentes. Formas de rosca ACME podem ser verificadas facilmente usando medidores de rosca prontamente disponíveis. O padrão de rosca ACME é projetado para ser intercambiável e facilitar a fabricação.

A maioria dos parafusos de avanço usados para movimento linear utiliza formas proprietárias de rosca e não segue o padrão ACME.

back to top