Skip to content Skip to navigation

Design e teoria


Parafusos de avanço

Por que usar um conjunto de parafuso de avanço?


Um dos motivos é que não há recirculação da esfera, o que significa que as esferas não geram ruído. A ausência de rolamentos de esferas ou de recirculação de esferas permite que o conjunto de parafuso de avanço seja mais compacto.

Outro benefício do parafuso de avanço é que não há necessidade de endurecer o parafuso. Os parafusos podem ser feitos de aço inoxidável resistente à corrosão. Parafusos macios não precisam ser temperados antes da usinagem das extremidades.

Uma seleção de porcas customizadas

Alto custo-benefício

Um conjunto de parafusos de avanço tem um design simples e poucas peças. Com tão poucas peças, a customização das porcas é mais fácil. Designs e tamanhos customizados podem ser criados rapidamente para atender a aplicações exclusivas. As porcas podem ser feitas de polímeros customizados ou bronze. As porcas podem ser moldadas, roscadas ou usinadas

Plásticos lubrificados internamente ou revestimentos opcionais de PTFE reduzem ou eliminam a necessidade de manutenção. Os plásticos e parafusos de aço inoxidável da Série 300 são boas opções para aplicações de sala limpa ou de classe de instrumentos.

Diversas opções de parafuso de avanço têm autotravamento. Isso reduz a necessidade de freio na aplicação vertical ou para reter a carga.

Tudo isso traz um ótimo custo-benefício (valor agregado).

Esfera vs. Parafuso de avanço

Muitas vezes, no momento da seleção de componentes para movimento linear, surge a pergunta: o que é melhor usar: porca esférica ou parafuso de avanço? O vídeo acima mostra as diversas diferenças entre os dois.

back to top