Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Grau é a medida da redondeza ou do desvio esférico da esfera.
Por exemplo, uma esfera com grau:
  • 1000 tem um desvio esférico de 0,001 e uma variação de diâmetro do lote de +/- 0,001
  • 5 tem um desvio esférico de 0,000005 e uma variação de diâmetro do lote de +/- 0,000005
Quanto menor é o número do grau, mais redonda é a esfera. Isso significa que esferas de grau 5 são muito mais redondas, e as esferas em um lote estarão mais próximas de terem o mesmo diâmetro do que aquelas de grau 1000. Esferas de grau 5 também serão mais lisas do que as de grau 1000.

O grau necessário é determinado pela aplicação. Aplicações de precisão mais alta usarão uma esfera de grau melhor (número menor).

Código do pedido - Grau em destaque

back to top