Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Calibre é a medida do desvio do diâmetro da esfera a partir do diâmetro nominal em dez milésimos de uma polegada. M significa "menos", e P significa "mais". O calibre XXX significa diâmetro padrão.

Por exemplo, em HC01875003M01, o diâmetro nominal (018750) é de 0,1875 polegada (3/16). O calibre é M01, que representa -0,0001 pol. Isso significa que o diâmetro real será 0,1874 pol.

No caso de rolamentos de esferas em unidades de medida métricas, o diâmetro é o diâmetro real da esfera e sempre tem o calibre XXX seguido por MM para indicar unidades de medida métricas. Por exemplo, HC01181125XXXMM é uma esfera com diâmetro de 3,0 mm (0,11811 pol). O calibre XXX significa que o diâmetro real é 3,0 mm.
Test your knowledge

Código do pedido - Calibre em destaque

back to top