Quando uma aplicação requer movimento linear preciso, seja ela retroajuste de um sistema existente ou um novo projeto, os carros de transporte e o trilho guia linear Thomson são uma ótima escolha.
TA oferta completa de conjuntos de carro de transporte e trilho guia linear de trilho de perfil Thomson inclui uma ampla gama de estilos, tamanhos e recursos exclusivos, que são produzidos de acordo com as dimensões padrão adotadas na indústria.
As opções de trilho guia linear Thomson consistem em:
Trilho guia linear de rolo da Série 500
A rigidez é obtida por meio de um arranjo em que os rolamentos ficam um de costas para o outro, o que é complementado por rolos especiais que são coroados para evitar o carregamento da borda do rolo quando ocorrer desalinhamento. Isso resulta em menor deformação elástica à medida que a carga aumenta, em comparação ao uso de um carregador esférico ou ao arranjo em que os rolamentos ficam de frente um para o outro. Uma esfera fornece um único ponto de área de contato, enquanto um rolo fornece uma área de contato linear muito maior. Isso resulta em uma capacidade de transporte de carga significativamente maior e em menos desgaste, com mínima fricção de rolagem.
Trilho guia linear de esfera da Série 500
Este trilho guia é produzido a partir de aço de rolamento de alta qualidade. Quase todos os carros de transporte, elementos de trilho e elementos de rolagem são totalmente endurecidos. O protetor de extremidade é feito de nylon com enchimento de vidro altamente resistente e vedação de borracha nitrílica.
Guias lineares de trilho de perfil da Série 400
Este trilho guia é uma solução ideal para aplicações sensíveis ao custo e foi projetado para ser uma substituição simples, com esquemas de envelope e furo que são padrão na indústria. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro.
Guias lineares MicroGuide®
Este sistema de guia em miniatura é feito de aço inoxidável e oferece resistência à corrosão em determinas aplicações de sala limpa e lavagem. A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic com duas trilhas da MicroGuide permite aplicações de trilho único. Essa geometria também é ideal para atender a requisitos de envelope com design pequeno em equipamentos de processamento de semicondutores e equipamentos de diagnóstico médico.
Guias lineares da Série T
Uma alternativa leve, flexível e mais compatível ao trilho de perfil todo em aço, este produto de alta qualidade é feito de liga de alumínio aeronáutico com aço endurecido, placas de rolamento de carga e percursos de esferas, sendo a escolha ideal para aplicações que requerem inércia de peso reduzido. Esse sistema de orientação com alumínio utiliza insertos de aço endurecido nos carros e nos trilhos, resultando em uma solução leve para aplicações críticas e de alto desempenho.
Ao especificar guias lineares para suas aplicações, você tem opções de dois tipos de trilho guia: quadrado (perfil) e circular (eixo). Sua aplicação é o que determina qual tipo de trilho guia linear deve ser usado.
O trilho guia quadrado é bastante adequado para aplicações de alta carga que requerem boa rigidez e alta precisão. Esses trilhos guias lineares alcançam alto desempenho graças à precisa retificação das trilhas de esferas no trilho, que têm grande conformidade com as esferas. A aplicação clássica dos rolamentos perfilados é para a indústria de ferramentas para máquinas, onde capacidade de carga, rigidez e precisão são essenciais. O trilho guia circular oferece diversas vantagens por si só, incluindo a capacidade de operação contínua quando montado em superfícies irregulares ou utilizado em movimentos verticais com cargas pesadas.
Para obter uma análise mais detalhada sobre como escolher entre trilho guia quadrado ou trilho guia circular, clique aqui.