Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Guia linear do trilho de perfil esférico série 400 é a mais nova adição à linha de produtos de Guia linear da Thomson. A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo-benefício para aplicações de baixo custo e é projetada como um substituto simples com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Os arranjos de mancais de esferas de dupla face permitem a conformidade durante a instalação, bem como a capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções. Carros de transporte presos e soltos utilizam o mesmo design de trilho, permitindo um uso eficiente do inventário, visto que somente um tipo de trilho precisa ser estocado para qualquer tipo de carro.
Classificação de esferas presas/esferas série 400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | Padrão | Estreito | |||||||
Comprimento | Longo | Longo | Longo | Curto | Compacto | ||||
Altura | Alta | Alta | |||||||
Designador | A | B | C | D | E | F | G | K | |
Tamanho (mm) |
15 | X | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | X | X | X | ||
35 | X | X | X | X | X | X | X | ||
45 | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | X | X | X |
400 Series Express Program | 388 KB |
Guias Lineares | 8074 KB | |
Guias Lineares | 8061 KB | |
Guias Lineares | 7792 KB | |
Guias Lineares | 7348 KB | |
Guias Lineares | 4508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].