Skip to content Skip to navigation
Unidade de correia MLSH (FORCELine), Volante guiado

Unidade de Correria MLSH (FORCE Line), Volante Guiado

Os deslizadores de posicionamento FORCELine MLSH60Z da Thomson são projetados com o sistema de orientação SPEEDLine, extremamente rápido.  Com sua bem-sucedida capa plástica patenteada, essas unidades podem ser instaladas em praticamente qualquer direção.  A superfície da ponte de potência da unidade é projetada com T-slots em espaçamento similar permitindo uma montagem X-Y fácil de guindaste ou sistemas cartesianos.

Visão geral

Especificações MLSH60Z

Especificações/Tamanho do eixo MLSH60Z
Tamanho do perfil (L x A):
mm (pol.)
160 x 65 (6,3 x 2,6)
Tipo de correia  32ATL5
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
5500 (217)
Velocidade linear máxima:
m/s (pol./s)
6,5 (256)
Aceleração máxima:
m/s2 (pol./s2)
40 (1575)
Repetibilidade: ± mm (pol.) 0,05 (0,002)
 Velocidade máxima de entrada:
rpm
 3000
Limites da temperatura de operação:
°C (°F) 
 
 0 a 80 (32 a 176)
Carga dinâmica máxima (Fx):
N (lbf)
1480 (333)
Carga dinâmica máxima (Fy):
N (lbf)
3000 (674)
Carga dinâmica máxima (Fz):
N (lbf)
3000 (674)
Torque dinâmico máximo (Mx):
Nm (lbf-pol.)
165 (1460)
Torque dinâmico máximo (My):
Nm (lbf-pol.)
310 (2744)
Torque dinâmico máximo (Mz):
Nm (lbf-pol.)
310 (2744)
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta):
Nm (lbf-pol.) 
 45 (398,3)
Diâmetro da polia: mm (pol.)   42,97 (1,69)
  Curso por volta do eixo: mm (pol.)  135 (5,32)
Peso: kg (lb) 
unidade com curso zero
cada 100 mm de curso
cada carro de transporte
 
12,6 (27,8)
1,33 (2,9)
3,9 (8,6)

Recursos MLSH60Z

  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Sistema de guia patenteado
  • Banda da tampa de plástico patenteada
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • Suportes para parafusos incluídos em todas as unidades, conforme necessário
  • Lubrificação central de todas as peças, conforme necessário
  • 4 x grampos de montagem incluídos
  • Carros de transporte duplos
back to top