Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A corrediça de posicionamento SPEEDLine WH é uma unidade de acionamento linear miniaturizada projetada para aplicações dimensionais extremamente pequenas e compactas. Construídas com um baixo coeficiente de fricção, estas corrediças facilitam a montagem de motores pequenos. Os limpadores de borracha protegem o mecanismo da sujeira, aumentando a vida útil.
Especificações/Tamanho do eixo | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
Tipo de correia | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
Comprimento máximo de curso: mm (pol.) |
3000 (78.7) | 11000 (78.7) | 11000 (78.7) |
Velocidade linear máxima: m/s (pol./s) |
6.5 (118) | 10.0 (118) | 10.0 (118) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev./s) |
3250 (30) | 3000 (30) | 2308 (30) |
Limites da temperatura de operação: °C (°F) |
0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) |
Carga dinâmica máxima (Fx): N (lbf) unidade completa |
670 (71) | 2700 (71) | 5000 (71) |
Carga dinâmica máxima (Fy): N (lbf) unidade completa |
415 (101) | 882 (101) | 4980 (101) |
Carga dinâmica máxima (Fz):N (lbf) unidade completa |
730 (135) | 2100 (135) | 9300 (135) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
16 (89) | 75 (89) | 500 (89) |
Torque de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
87 (266) | 230 (266) | 930 (266) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mz): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
50 (266) | 100 (266) | 500 (266) |
Força máxima do eixo de transmissão (Frd): N (lbf) |
150 (23) | 500 (23) | 700 (23) |
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.) |
17 (53) | 100(53) | 200 (53) |
Diâmetro da polia: mm (pol.) | 38.2 (1.25) | 63.66 (1.25) | 82.76 (1.25) |
Curso por volta do eixo: mm (pol.) | 120 (3.94) | 200 (3.94) | 260 (3.94) |
Peso: kg (lb) da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de cada carro |
3.50 (2.62) 0.44 (0.33) 0.90 (0.62) |
8.63 (2.62) 0.93 (0.33) 2.75 (0.62) |
17.0 (2.62) 1.64 (0.33) 5.50 (0.62) |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].