XR32OPN-DP

XR32OPN-DP
XR32OPN-DP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Rigid, 2 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Dry Pack (DP); Usar com 2 in Diameter Classe XL Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A Thomson oferece a maior seleção de mancais Linear Ball Bushing® em polegadas e no sistema métrico. Escolha entre as mais de nove famílias diferentes de mancais ball bushing lineares e acessórios da mais alta qualidade de quem inventou essa tecnologia. Ideal para acomodar o desalinhamento de torção com pouco aumento no estresse dos componentes do mancal.
  • O mancal Extra Rigid XR Ball Bushing foi projetado para ampliar a capacidade de transporte de carga e diminuir a deflexão.
  • Uso com eixo de classe XL.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo54 °
[C] Comprimento ao longo do eixo3.970 / 4.000 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
[D] Recommended Housing Bore3.0000 in 
[D], Nominal3.0 in
[E]1 in
[F] Furo de retenção1.27 in
[G]0.31 in
[H]3.36 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse XL 
Weight1.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica4500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?