Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Shaft Support, Continuous Support Assembly, Extrarrígido, Pré-furo (PD), Classe XL, Ductile iron powder epoxy coated, Chrome plated Steel Shaft, Corte à medida (CTL), 208 in Longo, Usar com 2 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings
Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
O suporte de eixo mais resistente à deflexão de todos os suportes da Thomson.
Eixo 60 Case classe XL incluído
A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].