XPBO32OPN

XPBO32OPN
Rolamentos rígidos XR Extra

XR, Bloco de descanso do rolamento Rigid Ball Bushing, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1842.92 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 9.525,00 mm (375,000 in)
B 12.395,20 mm (488,000 in)
B1 6.680,20 mm (263,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 127,00 mm (5,000 in)
E2 9.525,00 mm (375,000 in)
H 60.325,00 mm (2.375,000 in)
H1 98.425,00 mm (3.875,000 in)
N 1.346,20 mm (53,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo XL
Peso 8,165 kg / 18 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 123,952 mm / 4,88 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 20.016,997 N / 4500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?