WM24 - Prodotto obsoleto

Produto WM24 agora é um item obsoleto.

WM24
WM24

Shaft Support, Intermittent Support, Waymount, Usar com 1.5 in Diameter Shaft, Obsolete


  • Projetado para ser usado com mancais RoundWay. Dois ou mais podem ser usados para fornecer suporte e ajuste intermitente em todo o comprimento do eixo. Ao contrário de trilhos de suporte do eixo, os suportes Waymount não permitem a passagem longitudinal de mancais Ball Bushing do tipo aberto. Quando for necessário o deslocamento pelos suportes Waymount, os mancais Roundway devem ser usados.
  • Parafuso de base [F] a ser fornecido pelo cliente
  • Parafuso de fixação ao eixo [G] e arruela fornecidos com o suporte Waymount

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.19 in
[B]1.625 in
[C]0.44 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E]1.19 in
[F]0.34 in
[G]5/16-24 bolt and washer 
[H]2 in
[J] Ajuste total1/8 in
[K] Ajuste total1/8 in
[L]2.5 in
[M]1 in
[N]0.75 in
[P]0.75 in
[W]3.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Número UPC662486103288 
Support StyleWaymount 
Weight1.1 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?