RW24S

RW24S
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1336.58 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 1.651,00 mm (65,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 5.410,20 mm (213,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 5.410,20 mm (213,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 2,540 kg / 5,6 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 165,100 mm / 6,5 in
Altura 63,500 mm / 2,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 26.778,294 N / 6020 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?