RW24V

RW24V
Rolamentos do rolo linear RoundWay

RW, Rolamentos de rolo linear RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2694.63 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facilmente montado no transporte com quatro parafusos de montagem.
  • Dimensão "A" infinitamente ajustável no intervalo de ± 0,015 pol.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 13.665,20 mm (538,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 152,40 mm (6,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 20.015,20 mm (788,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 8.585,20 mm (338,000 in)
M 5.410,20 mm (213,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L
Peso 5,307 kg / 11,7 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 136,652 mm / 5,38 in
Altura 85,852 mm / 3,38 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 38.254,706 N / 8600 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?