SPTWNM12-LS

SPTWNM12-LS
SPTWNM12-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 12 mm, Fechado, Paralelo, Autoalinhamento, Ajustável, Menos vedações; Usar com 12 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe MM.
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]43 mm
[A1]21.5 mm
[A1] Tolerância± 0.020 mm 
[B]76 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[E1]32 mm
[E1] Tolerância± 0.1 mm 
[E2]56 mm
[E2] Tolerância± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]38 mm
[G2] Acesso para lubrificaçãoM8 x 1 
[H]18 mm
[H] Tolerância± 0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]4.30 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486268161 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max185 °F
Weight0.27 kg
Wipers, SealsMenos vedações 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1350 N
Classificação de carga estática1490 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?