1NAM12PM0L

1NAM12PM0L
1NAM12PM0L

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 12 mm, One Guide Shaft, 160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[H]38 mm
[H1]20 mm
[L1]76 mm
[L2]20 mm
[L3]43 mm
[L4]43 mm
[L5]30 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica160 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?