SBM12

SBM12
Suporte de extremidade, métrico

Suporte na extremidade, polegada, 12 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$50.07 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 42.0000
[A1] 21.0000
[A2] 21.0000
[B] 12.0000
[dia] 12.0000
[E] 32.0000
[H] 20.0000
[H1] 35.0000
[H2] 5.5000
[N] 5.5000

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Peso 0,060

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?