MG05B130-A00X042

MG05B130-A00X042
MG05B130-A00X042

Linear Unit, Movopart M50, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 150 mm Stroke, 446 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Resistente a cargas de choque e vibrações
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Baixo custo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot446 mm
Smáx (lançamento)150 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeGT 5 MR-19 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight1.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?