D312117

D312117
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING KIT MP M50R

Tempo de avanço:  2 Weeks Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$53.38 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt 1/4-20 (4) Washer 1/4 in
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 7,000 mm (0,28 in)
    B 20,000 mm (0,79 in)
    C 105,000 mm (4,13 in)
    D 35,000 mm (1,38 in)
    E 30,000 mm (1,18 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 11,000 mm (0,43 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Para diâmetro do sensor M60

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?