D312248

D312248
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING CLAMP, M50 TYPE 1

Tempo de avanço:  5 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$10.17 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 9.4 Nm
  • Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 30,000 mm (1,18 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    G 6,500 mm (0,26 in)
    H 14,000 mm (0,55 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Peso ISO4762-8.13
    Parafusos ISO4762-8.8
    Torque de aperto do parafuso 9,40 nM

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga estática 9 Nm

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?