MG05B130-A00Q180

MG05B130-A00Q180
MG05B130-A00Q180

Linear Unit, Movopart M50, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 1530 mm Stroke, 1826 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Resistente a cargas de choque e vibrações
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Baixo custo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1826 mm
Smáx (lançamento)1530 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeGT 5 MR-19 
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)50 x 50 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Right Side 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight4.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2300 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.98 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?