8115-448-055 - Prodotto obsoleto

Produto 8115-448-055 agora é um item obsoleto.

8115-448-055
8115-448-055

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, Não pré-carregado, RH, Steel, 10050 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Porca para uso em parafusos de rolo Thomson

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
[TH]2.548-18 NS-3 
Diâmetro do mancal de esferas0.344 in
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
percurso por rev. do eixo0.473 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?